Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 40.5 W, 6090 lm, 4000 K, CRI70, Extra széles fényeloszlás – DX10, II. biztonsági osztály, IP66

BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-

Termékleírás

Road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopkarra való szereléshez, 76 mm-es átmérőhöz, Tápegység, szabályzással, 6090 lm, 40.5 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Extra széles fényeloszlás – DX10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 6 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül, 2 db 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 12560500
Teljes rendelési kód: 871951412560500

Letöltések