Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 20.5 W, 2992 lm, 4000 K, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM11, II. biztonsági osztály, IP66

BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-

Termékleírás

Road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 48 mm-es átmérőhöz, Tápegység, szabályzással és állandó fénykibocsátással, Állandó fényáram, 2992 lm, 20.5 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM11, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 10 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül, 2 db 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 10204000
Teljes rendelési kód: 871951410204000

Letöltések