Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 32 W, 3741 lm, 3000 K, CRI80, Közepes fényeloszlás – DM11, II. biztonsági osztály, IP66

BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-

Termékleírás

Road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Rögzítési oszlop átmérője: 48–60 mm, Tápegység, szabályzással és állandó fénykibocsátással, Állandó fényáram, 3741 lm, 32 W, 121 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Közepes fényeloszlás – DM11, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 10 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül, 2 db 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 10196800
Teljes rendelési kód: 871951410196800

Letöltések