Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 13.6 W, 1716 lm, 4000 K, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM11, II. biztonsági osztály, IP66

BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-

Termékleírás

Road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopkarra való szereléshez, 48–60 mm-es átmérőhöz, Tápegység, szabályzással és állandó fénykibocsátással, Állandó fényáram, 1716 lm, 13.6 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM11, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 10 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül, 2 db 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 10162300
Teljes rendelési kód: 871951410162300

Letöltések