Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 29 W, 4263 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Extra széles fényeloszlás – DX10, I. biztonsági osztály, IP66

BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60

Termékleírás

Road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopkarra való szereléshez, 48–60 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI illesztővel, 4263 lm, 29 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Extra széles fényeloszlás – DX10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 2 db 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 910925866698
Teljes rendelési kód: 871951407964900

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED49 [LED module 4900 lm]
  • Cserélhető fényforrás
    Igen
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Fényforrás fényrendszerének típusa
    LED
  • Szervizcímke
    Igen
  • Lighting Technology
    LED
  • Értéklétra
    Jellemzők
  • Szervizelhetőségi osztály
    ' osztályú lámpatest, amely néhány javítható alkatrészt is tartalmaz (adott esetben): a LED-panelt, az előtétet, a vezérlőegységeket, a túlfeszültség-védelmi eszközt, az optikai alkatrészeket, az elülső fedelet és a mechanikai alkatrészeket
  • Jótállási idő
    5 év
  • Fenntarthatósági besorolás
    Signify Circle

Letöltések