Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 13.6 W, 1760 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Közepes fényeloszlás – DM50, II. biztonsági osztály, IP66

BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S

Termékleírás

Road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopkarra való szereléshez, 48–60 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI illesztővel, 1760 lm, 13.6 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM50, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 2 db 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 06042500
Teljes rendelési kód: 871951406042500

Letöltések