Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 84 W, 12900 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Közepes fényeloszlás – DM12, I. biztonsági osztály, IP66, SRG10-10

BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/

Termékleírás

Road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopkarra való szereléshez, 48–60 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI illesztővel, 12900 lm, 84 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM12, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 10 kV-ig differenciál módusú és 10 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 2 db 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 44937700
Teljes rendelési kód: 871869944937700

Letöltések