Philips CoreLine cső alakú, vízálló, 54 W, L1500 mm, 7000 lm, 4000 K, Nagyon széles sugárzási szög, Opál, IP69K, IK06, TW1
WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500
Termékleírás
L1500 mm, Műanyag, Fehér, Tápegység (be/ki), 7000 lm, 54 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3, Nagyon széles sugárzási szög, Opál, Polimetil-metakrilát, IP69K | Porbejutás ellen védett, víznyomásnak ellenálló, 80 °C-ig, IK06 | 1 J, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Átmenő vezetékezés, 1 fázis
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás Nem
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Lighting Technology LED
- Értéklétra Teljesítmény
- Szervizelhetőségi osztály C osztályú lámpatest javítható alkatrészek nélkül, nem javítható
- Jótállási idő 5 év
- Fenntarthatósági besorolás -