Philips CoreLine cső alakú, vízálló, 39 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, Nagyon széles sugárzási szög, Opál, IP69K, IK06, TW1
WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200
Termékleírás
L1200 mm, Műanyag, Fehér, Tápegység (be/ki), 5000 lm, 39 W, 128 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3, Nagyon széles sugárzási szög, Opál, Polimetil-metakrilát, IP69K | Porbejutás ellen védett, víznyomásnak ellenálló, 80 °C-ig, IK06 | 1 J, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Átmenő vezetékezés, 1 fázis