Philips TrueCircle Surface és Suspended

TrueCircle: Sokoldalú LED mennyezeti lámpatest kerek formában

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A TrueCircle egy funkcionális, felületre rögzíthető, kerek lámpatest, amely szigorúan klasszikus stílusának köszönhetően jól illik szinte bármilyen irodahelyiségbe. Ez a modern, diszkrét kialakítású lámpatestcsalád felületre rögzíthető és függesztett kivitelben kapható, és közvetlen szórt megvilágítást biztosít, így belesimul a legtöbb épület stílusába. A termékcsalád 2 különböző méretet, fényteljesítményt és optikát nyújt. A speciális mikroprizmás optika káprázásmentes, kényelmes, homogén világítást biztosít, amely teljes mértékben megfelel az irodai szabványoknak. A Philips új, kerek lámpateste fenntartható megoldást, rugalmas telepítést és kiváló fényminőséget kínál.

Előnyök

  • Kényelmes, káprázásmentes, és megfelel az irodai szabványoknak

  • Versenyképes megoldás jó világítási specifikációkkal

Jellemzők

  • Az irodai szabványoknak megfelelő világítás PSP optikával (UGR< 19)

  • Két fényáramcsomag és méret: 2000 lm 38 cm átmérővel, 3600 lm 50 cm átmérővel

Alkalmazási területek

  • Irodák
  • Vendéglátás
  • Iskolák
  • Lakóterületek

Letöltések