Philips TrueLine, függesztett, 40 W, 2290x55 mm; H88 mm, SM2, 5000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Vezeték nélküli, Interact Ready, UGR19, U4

SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU

Termékleírás

2290x55 mm; H88 mm, Alumínium, Alumínium, Függesztett, Függesztőkészlet, 2 huzalos, Érzékelőre felkészített vezérlő Interact rendszerhez, Továbbfejleszthető érzékelőhely SNS210 érzékelővel, 5000 lm, 40 W, 125 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Széles sugárzási szög, Opál, Polimetil-metakrilát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK03 | 0,35 J megerősített, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 910505103282
Teljes rendelési kód: 871951497318300

Műszaki adatok

  • Cserélhető fényforrás
    Nem
  • Előtétegységek száma
    2 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Igen
  • Lighting Technology
    LED
  • Értéklétra
    Jellemzők
  • Szervizelhetőségi osztály
    B osztályú lámpatest, amely néhány javítható alkatrészt is tartalmaz (adott esetben): az előtétet, a vezérlőegységeket, a túlfeszültség-védelmi eszközt, az elülső fedelet és a mechanikai alkatrészeket
  • Jótállási idő
    5 év
  • Fenntarthatósági besorolás
    -

Letöltések