Philips SP533P | TrueLine DIRECT/INDIRECT NOC, 33 W, 1410x55 mm; H88 mm, 3300 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, DALI, Interact Ready
SP533P 33S/TW9 DIA LF1 L1410 ALU
Termékleírás
1410x55 mm; H88 mm, Alumínium, Alumínium, Dali fényerő-szabályozó Interact rendszerhez, 3300 lm, 33 W, 100 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Széles sugárzási szög, Opál, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK03 | 0,35 J megerősített, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat