Philips TrueLine, függesztett, 29 W, 1130x55 mm; H88 mm, 3600 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR16
SP532P 36S/TW9 DEIA LN SW2 L1130 ALU
Termékleírás
1130x55 mm; H88 mm, Alumínium, Alumínium, Dali fényerő-szabályozó Interact rendszerhez, 3600 lm, 29 W, 124 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR16, Széles sugárzási szög, Opál, Polimetil-metakrilát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK03 | 0,35 J megerősített, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás Nem
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Szervizcímke Igen
- Lighting Technology LED
- Értéklétra Jellemzők
- Szervizelhetőségi osztály B osztályú lámpatest, amely néhány javítható alkatrészt is tartalmaz (adott esetben): az előtétet, a vezérlőegységeket, a túlfeszültség-védelmi eszközt, az elülső fedelet és a mechanikai alkatrészeket
- Jótállási idő 5 év
- Fenntarthatósági besorolás -