Philips TrueLine, függesztett, 71 W, 2290x55 mm; H88 mm, SM2, 9800 lm, 4000 K, CRI>90, Vezeték nélküli, Interact Ready, UGR16, U4
SP532P 98S/940 SEIA U4 SM2 L2290 BK
Termékleírás
2290x55 mm; H88 mm, Alumínium, Fekete, Szignálfekete (RAL9004), Függesztett, Függesztőkészlet, 2 huzalos, Érzékelőre felkészített vezérlő Interact rendszerhez, Továbbfejleszthető érzékelőhely SNS210 érzékelővel, 9800 lm, 71 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR16, Széles sugárzási szög, Opál, Polimetil-metakrilát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK03 | 0,35 J megerősített, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás Nem
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Szervizcímke Igen
- Lighting Technology LED
- Értéklétra Jellemzők
- Szervizelhetőségi osztály B osztályú lámpatest, amely néhány javítható alkatrészt is tartalmaz (adott esetben): az előtétet, a vezérlőegységeket, a túlfeszültség-védelmi eszközt, az elülső fedelet és a mechanikai alkatrészeket
- Jótállási idő 5 év
- Fenntarthatósági besorolás -