Philips TrueLine, függesztett, 29 W, 2290x55 mm; H88 mm, 3000 lm, 3000 K, CRI>90, Vezeték nélküli, Interact Ready, U4

SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU

Termékleírás

2290x55 mm; H88 mm, Alumínium, Alumínium, Érzékelőre felkészített vezérlő Interact rendszerhez, Továbbfejleszthető érzékelőhely SNS210 érzékelővel, 3000 lm, 29 W, 103 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Széles sugárzási szög, Opál, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK03 | 0,35 J megerősített, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 910505103257
Teljes rendelési kód: 871951497293300

Műszaki adatok

  • Cserélhető fényforrás
    Nem
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Igen
  • Lighting Technology
    LED
  • Értéklétra
    Jellemzők
  • Szervizelhetőségi osztály
    B osztályú lámpatest, amely néhány javítható alkatrészt is tartalmaz (adott esetben): az előtétet, a vezérlőegységeket, a túlfeszültség-védelmi eszközt, az elülső fedelet és a mechanikai alkatrészeket
  • Jótállási idő
    5 év
  • Fenntarthatósági besorolás
    -

Letöltések