Philips TrueLine, függesztett, 18.6 W, 570x55 mm; H88 mm, SM2, 2400 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, UGR16
SP532P 24S/930 DEIA LE SM2 L570 BK
Termékleírás
570x55 mm; H88 mm, Alumínium, Fekete, Szignálfekete (RAL9004), Dali fényerő-szabályozás Interact rendszerhez, külső, központi vészvilágításhoz, 2400 lm, 18.6 W, 125 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR16, Széles sugárzási szög, Opál, Polimetil-metakrilát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK03 | 0,35 J megerősített, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyenáramú központi vészvilágítás
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás Nem
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Szervizcímke Igen
- Lighting Technology LED
- Értéklétra Jellemzők
- Szervizelhetőségi osztály B osztályú lámpatest, amely néhány javítható alkatrészt is tartalmaz (adott esetben): az előtétet, a vezérlőegységeket, a túlfeszültség-védelmi eszközt, az elülső fedelet és a mechanikai alkatrészeket
- Jótállási idő 5 év
- Fenntarthatósági besorolás -