Philips TrueLine, függesztett, 6 W, 570x55 mm; H88 mm, SM2, 700 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR16
SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU
Termékleírás
570x55 mm; H88 mm, Alumínium, Alumínium, Függesztett, Függesztőkészlet, 2 huzalos, Dali fényerő-szabályozás Interact rendszerhez, külső, központi vészvilágításhoz, 700 lm, 6 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR16, Széles sugárzási szög, Opál, Polimetil-metakrilát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK03 | 0,35 J megerősített, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyenáramú központi vészvilágítás
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás Nem
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Szervizcímke Igen
- Lighting Technology LED
- Értéklétra Jellemzők
- Szervizelhetőségi osztály B osztályú lámpatest, amely néhány javítható alkatrészt is tartalmaz (adott esetben): az előtétet, a vezérlőegységeket, a túlfeszültség-védelmi eszközt, az elülső fedelet és a mechanikai alkatrészeket
- Jótállási idő 5 év
- Fenntarthatósági besorolás -