Gamme d’éclairage public solaire tout-en-un jusqu’à 18 000 lumens, adaptée aux applications à température ambiante élevée
Lampadaire solaire intégré avec batterie au lithium-fer-phosphate, panneau solaire et contrôleur de charge MPPT intégré au luminaire. Aluminium moulé sous pression pour plus de robustesse et une longue durée de vie. La crosse de montage sur mât spécialement conçue permet différents angles d'inclinaison, un montage latéral et en top de mât. Module LED réglable pour une meilleure distribution de la lumière lorsque cela est nécessaire.
Permet d’éclairer des zones sans accès au réseau électrique
Préserve le paysage car ni tranchée ni câblage ne sont nécessaires
Efficacité lumineuse élevée de > 180 lm/W pour optimiser les performances de la batterie
Contrôleur de charge MPPT pour une efficacité optimale