Gamme d’éclairage public solaire All-in-one jusqu’à 4 000 lumens.
Lampadaire solaire intégré avec batterie au lithium-fer-phosphate, panneau solaire et chargeur intégré au luminaire. Support de montage sur poteau en option. Détecteur de mouvement à micro-ondes pour optimiser l’autonomie de la batterie.
Préserve le paysage car ni tranchée ni câblage ne sont nécessaires
Permet de réaliser des économies d’énergie
Télécommande pour sélection du profil d’éclairage.
Option de kit de montage sur poteau disponible.
Profil de gradation défini en usine avec détecteur à micro-ondes permettant d’optimiser le temps de fonctionnement