First 2 Hrs - On motion : 100%, without motion :30% ; Next 3 Hrs - On motion : 60%, without motion :20% ; Next 6 Hrs On motion : 30%, without motion :10% ; Rest of the Night: On motion : 50%, without motion :30%
Couleur du boîtier
RAL7040
Longueur totale
1 320 mm
Largeur totale
525 mm
Hauteur totale
161 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)
161 x 525 x 1320 mm
Matériaux
Aluminium
Emplacement de la batterie
Inbuilt
Code d'indice de protection
IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau]
Code de protection contre les chocs méca.
IK08 [6 J]
Type de cache optique/de lentille
Polycarbonate
Poids net (pièce)
28,100 kg
Conforme à la directive RoHS UE
Oui
Plage de température ambiante
0 à +50 °C
Durée de vie L70B50
50 000 h
Plage de température ambiante pour la charge
0 °C to 50 °C
Plage de températures ambiantes - décharge (lorsque la lumière est allumée)