Philips Éclairage public solaire Smartbright All-in-one

Gamme de lampadaires solaires tout-en-un jusqu'à 18000 lumens. Options hors réseau et hybrides.

Produits

BRP110 LED50/757 G2
911401833902
BRP110 LED120/757 G2
911401834102

Informations sur la famille de produits

Description

Lampadaire solaire intégré avec batterie Lithium Ferro Phosphate, panneau solaire et contrôleur intégrés au luminaire. La source LED inclinable indépendamment et le support de fixation sur poteau permettent de concentrer le faisceau lumineux sur la route et le panneau solaire vers le soleil. Un capteur de mouvement à micro-ondes optimise l'autonomie de la batterie.

Avantages

  • Permet d’éclairer des zones sans accès au réseau électrique

  • Permet de réaliser des économies d’énergie

Caractéristiques

  • Efficacité lumineuse élevée jusqu'à 185 lm/watt pour maximiser les performances de la batterie

  • Batterie au lithium-fer-phosphate remplaçable pour une longue durée de vie et des opérations aisées

Applications

  • Éclairages publics de classes A et B
  • Zones rurales
  • Éclairage des parcs et zones piétonnes
  • Entreprises, bureaux, établissements scolaires
  • Centres commerciaux, campus d’entreprises, places publiques

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Éclairage public solaire Smartbright All-in-one fr_MA pdf 404.4 kB
Notice de montage
SmartBright All-in-one Solar Street Light pdf 32.5 MB

Visuels

Family-Photographs-Éclairage public solaire Smartbright All-in-one
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Éclairage public solaire Smartbright All-in-one
Ressources multiples - Software Plugins