Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
Philips RoadFlair, 15168 lm, 113 W, 730 blanc chaud, Analogique, Classe électrique I, Fixation latérale pour diamètre 48 à 60 mm
Code de commande: 911401866798
Code de commande complet: 911401866798
Caractéristiques
Source lumineuse remplaçable
Non
Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Flux lumineux
15 168 lm
Température de couleur corrélée (nom.)
3000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)
135 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)
>70
Température de couleur
730 blanc chaud
Surface projetée effective
0,14 m²
Tension d'entrée
220 à 240 V
Fréquence linéaire
50 or 60 Hz
Consommation électrique
113 W
Facteur de puissance (fraction)
0.9
Connexion
Prise secteur
Câble
-
Classe de protection IEC
Classe électrique I
Variation de l'intensité lumineuse
Oui
Interface de commande
Analogique
Niveau de gradation maximal
10%
Matériaux du boîtier
Fonte d’aluminium
Matériaux du cache optique/de la lentille
Polycarbonate
Couleur du boîtier
Gris
Dispositif de montage
Fixation latérale pour diamètre 48 à 60 mm
Forme du cache optique/de la lentille
Boule, globulaire
Finition du cache optique/de la lentille
Dépoli
Longueur totale
492 mm
Largeur totale
295 mm
Hauteur totale
86 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)
86 x 295 x 492 mm
Code d'indice de protection
IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau]
Code de protection contre les chocs méca.
IK08 [5 J protection contre le vandalisme]
Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât
-
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard
-
Type de cache optique/de lentille
Optique à microlentilles en polycarbonate
Poids net (pièce)
6,000 kg
Essai au fil incandescent
Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Marquage CE
Oui
Marquage ENEC
-
Plage de température ambiante
-40 à +50 °C
Tolérance de flux lumineux
+/-10%
Chromaticité initiale
(0.43, 0.40) SDCM < 5
Tolérance de consommation électrique
+/-10%
Catégorie de réparation
Classe de réparation C : le pilote de ce luminaire est remplaçable par un technicien de maintenance. Précautions particulières lors du démontage et du remontage ; outils spéciaux éventuellement nécessaires. Pièces et documentation disponibles pendant une période déterminée.