Produits
Informations sur la famille de produits
Description
Destinée aux grandes artère et aux axes routiers urbains, Philips RoadFlair est une nouvelle gamme de produits novateurs qui devraient éclairer vos rues au-delà de toute imagination. Intelligemment conçue pour permettre aux villes de réaliser le plus d’économies possible grâce à une efficacité lumineuse inégalée, cette solution d’éclairage routier est proposée à un prix compétitif propre à susciter l’engouement. Philips RoadFlair favorise l’efficacité énergétique et la politique d’une ville en matière de développement durable, tout en offrant une réduction significative des coûts dans les environnements urbains. L’association du bon luminaire routier à l’application d’éclairage adaptée créera le meilleur environnement pour votre municipalité, ce qui bénéficiera aux collectivités locales et stimulera le tourisme et les entreprises.
Avantages
Efficacité lumineuse élevée de 120 à 140 lm/W, beaucoup plus élevée que les solutions actuellement disponibles
Design fonctionnel unique Luminaire élégant, léger et bien conçu
Caractéristiques
Excellente gestion thermique, température de fonctionnement : - 40 à 50 °C
Optiques apparentes : optiques en polycarbonate transparentes et résistantes aux intempéries