North & West Africa - Français

Philips RoadFlair, 5272 lm, 41 W, 730 blanc chaud, Classe électrique I, Fixation latérale pour diamètre 48 à 60 mm

Description du produit

Philips RoadFlair, 5272 lm, 41 W, 730 blanc chaud, Classe électrique I, Fixation latérale pour diamètre 48 à 60 mm

Code de commande: 911401865598
Code de commande complet: 911401865598

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Service Tag
Oui

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401865598 fr_MA pdf 391.7 kB

Brochures

Notice de montage
BRP390 GM pdf 7.3 MB

Visuels

Product-Photographs-911401865598_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401865598_EU
Ressources multiples - Visuals