Philips RoadFlair, 28626 lm, 200 W, 740 blanc neutre, Analogique, Classe électrique I, Fixation latérale pour diamètre 48 à 60 mm

Description du produit

Philips RoadFlair, 28626 lm, 200 W, 740 blanc neutre, Analogique, Classe électrique I, Fixation latérale pour diamètre 48 à 60 mm

Code de commande: 911401863698
Code de commande complet: 911401863698

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Service Tag
Oui

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401863698 fr_MA pdf 390.5 kB

Brochures

Notice de montage
BRP39X GM pdf 3.7 MB

Visuels

Product-Photographs-911401863698_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401863698_EU
Ressources multiples - Visuals