North & West Africa - Français

Philips RoadFlair, 5624 lm, 41 W, 740 blanc neutre, Classe électrique I, Fixation latérale pour diamètre 48 à 60 mm

Description du produit

Philips RoadFlair, 5624 lm, 41 W, 740 blanc neutre, Classe électrique I, Fixation latérale pour diamètre 48 à 60 mm

Code de commande: 911401861798
Code de commande complet: 911401861798

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Service Tag
Oui

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401861798 fr_MA pdf 396.6 kB

Brochures

Notice de montage
BRP390 GM pdf 7.3 MB

Visuels

Product-Photographs-911401861798_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401861798_EU
Ressources multiples - Visuals