North & West Africa - Français

Philips CoreLine Tempo (grand)

Installer plus intelligemment, finir plus vite. Optez pour une fiabilité et des performances durables.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

CoreLine tempo large tient la promesse CoreLine de luminaires innovants, faciles à utiliser et de haute qualité. Une gamme réduite d’options permet de trouver facilement le meilleur remplacement lux pour lux pour les lampes HID de 150W, 250W et 400W. La gamme de projecteurs CoreLine tempo large propose des options de flux lumineux pour de nombreux domaines d’application ainsi qu’un choix d’optiques asymétriques et symétriques haute performance. L'installation est facilitée grâce au support de montage universel en forme de U et au connecteur externe rapide à 3 pôles. C'est une solution idéale pour l'éclairage des espaces extérieurs, notamment des zones industrielles/commerciales, des parkings, etc., à l'aide de projecteurs Tempo.

Avantages

  • Les mêmes niveaux d’éclairage que votre solution conventionnelle existante tout en économisant de l’énergie

  • Grand projecteur bvp130 Tempo de qualité supérieure

Caractéristiques

  • Toutes les distributions de lumière standard de la plateforme LEDGINE-O, flux lumineux de 21000 lm à 30000 lm

  • Options de traitement marin et de protection piscine disponibles

Applications

  • Gymnases polyvalents intérieurs et piscines
  • Terrains de sports de loisirs extérieurs, par exemple terrains de basket, etc.
  • Ports, aéroports, parkings

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet CoreLine Tempo (grand) fr_MA pdf 659.0 kB
Notice de montage
Coreline tempo large mounting instructions pdf 2.3 MB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 2.1 MB

Visuels

Family-Photographs-CoreLine Tempo (grand)
Ressources multiples - Visuals
Fichier Revit
Coreline_tempo_large.zip zip 1.2 MB
Vidéo
Installation video for Philips CoreLine Tempo mp4 110.6 MB
Vidéo
The Philips CoreLine family range video gives an overview of the luminaires available and highlights new products, benefits and application areas. mp4 151.8 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-CoreLine Tempo (grand)
Ressources multiples - Software Plugins