North & West Africa - Français

Philips CoreLine Tempo (grand), Floodlight, 109 W, 16000 lm, 4000 K, CRI70, Symétrique, IP66

BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3

Description du produit

Floodlight, Aluminium, Gris, Aluminium gris (RAL 9007), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 16000 lm, 109 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Câble 1,0 m avec prise compatible Wieland/Adels 3 pôles, Connecteur externe

Code de commande: 912300023665
Code de commande complet: 871869909644100

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED160-4S [LED module, system flux 16000 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Oui
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Ballast/pilote inclus
    Oui
  • Type de moteur de la source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Lighting Technology
    LED
  • Échelle de valeur
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3 txt 5.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300023665 fr_MA pdf 374.9 kB

Brochures

Notice de montage
Coreline_Tempo_Large-BVP130-INI.pdf pdf 1.5 MB

Visuels

Product-Photographs-912300023665_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-912300023665_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3 IES
Dialux
ULD File - BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3 ULD
Relux
ROLF File - BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3 ROLFZ
LDT
LDT File - BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-Coreline-tempo-Large-BVP130 pdf 768.3 kB