Philips SmartBright G3 LED Floodlight, 12000 lm, 100 W, 865 lumière naturelle froide, 110°, Classe électrique I, Etrier de fixation

Description du produit

Philips SmartBright G3 LED Floodlight, 12000 lm, 100 W, 865 lumière naturelle froide, 110°, Classe électrique I, Etrier de fixation

Code de commande: 911401866286
Code de commande complet: 872016973247699

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Appareillage
-
Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Échelle de valeur
Valeur
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401866286 fr_MA pdf 255.7 kB

Brochures

Notice de montage
SMARTBRIGHT G3 LED FLOODLIGHT pdf 8.0 MB

Visuels

Product-Photographs-911401866286_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401866286_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BVP151 LED120/CW PSU 100W SWB G3 GM ies 6.0 kB