North & West Africa - Français

Philips SmartBright G3 LED Floodlight

Projecteur LED fiable économe en énergie

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Le projecteur LED SmartBright G3 est une nouvelle version, avec un caisson robuste en aluminium moulé sous pression adapté aux applications en extérieur. Il offre une efficacité élevée et des économies d’énergie exceptionnelles.

Avantages

  • Efficacité système élevée

  • Une qualité et des performances fiables

Caractéristiques

  • Température de couleur : 6 500 K

  • Puissance : 10 W, 20 W, 30 W, 50 W, 70 W, 100 W, 150 W et 200 W

Applications

  • Entrepôts
  • Espaces paysagers
  • Stades et sport
  • Éclairage architectural
  • Panneau publicitaire
  • Zones de stationnement
  • Agrément

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet SmartBright G3 LED Floodlight fr_MA pdf 761.1 kB

Visuels

Family-Photographs-SmartBright G3 LED Floodlight
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-SmartBright G3 LED Floodlight
Ressources multiples - Software Plugins