North & West Africa - Français

Philips SmartBright G3 LED Floodlight, 8400 lm, 70 W, 865 lumière naturelle froide, 110°, Classe électrique I, Etrier de fixation

Description du produit

Philips SmartBright G3 LED Floodlight, 8400 lm, 70 W, 865 lumière naturelle froide, 110°, Classe électrique I, Etrier de fixation

Code de commande: 911401865286
Code de commande complet: 872016973248399

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Appareillage
-
Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Échelle de valeur
Valeur
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401865286 fr_MA pdf 251.6 kB

Brochures

Notice de montage
SMARTBRIGHT G3 LED FLOODLIGHT pdf 8.0 MB

Visuels

Product-Photographs-911401865286_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401865286_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BVP151 LED84/CW PSU 70W SWB G3 GM ies 6.0 kB