Philips SmartBright All-in Floodlight

Projecteur LED fiable et économe en énergie, températures de couleur (CCT) sélectionnables

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Le projecteur tout-en-un SmartBright est doté d'un design compact et robuste. Il s'agit d'une nouvelle gamme avec un boîtier robuste en aluminium moulé sous pression adapté aux applications en extérieur générales. Le CCT sélectionnable est plus pratique pour répondre aux différentes exigences des clients, ce qui permet de gagner plus de temps pour la sélection des produits.

Avantages

  • Un grand nombre d'applications

  • Une qualité et des performances fiables

Caractéristiques

  • CCT sélectionnable : Blanc chaud (WW), Blanc neutre (NW) et Blanc froid (CW) dans un seul luminaire

  • Puissance : 10 W, 20 W, 30 W, 50 W, 70 W, 100 W, 150 W et 200 W

Applications

  • Entrepôts
  • Espaces paysagers
  • Terrains et sport
  • Éclairage architectural
  • Panneau publicitaire
  • Éclairage d’espaces de stationnement
  • Agrément

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet SmartBright All-in Floodlight fr_MA pdf 597.6 kB

Visuels

Family-Photographs-SmartBright All-in Floodlight
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-SmartBright All-in Floodlight
Ressources multiples - Software Plugins