Philips SmartBright All-in Floodlight, 11000 lm, 12000 lm, 100 W, 3 000 K/4 200 K/6 500 K, 110°, Classe électrique I, Etrier de fixation

Description du produit

Philips SmartBright All-in Floodlight, 11000 lm, 12000 lm, 100 W, 3 000 K/4 200 K/6 500 K, 110°, Classe électrique I, Etrier de fixation

Code de commande: 911401876286
Code de commande complet: 872016973275999

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Appareillage
-
Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Échelle de valeur
Valeur
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401876286 fr_MA pdf 273.3 kB

Visuels

Product-Photographs-911401876286_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401876286_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BVP158 LED120/WW_NW_CW PSU 100W SWB GM ies 6.0 kB