Philips SmartBright All-in Floodlight, 5500 lm, 6000 lm, 50 W, 3 000 K/4 200 K/6 500 K, 110°, Classe électrique I, Etrier de fixation

Description du produit

Philips SmartBright All-in Floodlight, 5500 lm, 6000 lm, 50 W, 3 000 K/4 200 K/6 500 K, 110°, Classe électrique I, Etrier de fixation

Code de commande: 911401874286
Code de commande complet: 872016973277399

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Appareillage
-
Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Échelle de valeur
Valeur
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401874286 fr_MA pdf 258.4 kB

Visuels

Product-Photographs-911401874286_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401874286_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BVP158 LED60/WW_NW_CW PSU 50W SWB GM ies 6.0 kB