North & West Africa - Français

Philips SmartBright All-in Floodlight, 1100 lm, 1200 lm, 10 W, 3 000 K/4 200 K/6 500 K, 110°, Classe électrique I, Etrier de fixation

Description du produit

Philips SmartBright All-in Floodlight, 1100 lm, 1200 lm, 10 W, 3 000 K/4 200 K/6 500 K, 110°, Classe électrique I, Etrier de fixation

Code de commande: 911401871286
Code de commande complet: 872016973280399

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Appareillage
-
Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Échelle de valeur
Valeur
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401871286 fr_MA pdf 249.2 kB

Visuels

Product-Photographs-911401871286_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401871286_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BVP158 LED12/WW_NW_CW PSU 10W SWB GM ies 6.0 kB