Philips Projecteur LED SmartBright Max

SmartBright LED FloodLight Max fournit une solution d'éclairage pour les parkings, les aires de jeux et les parcs, etc.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Le projecteur haute intensité Smartbright est un projecteur basique et facile à utiliser, avec une option de puissance focalisée (300, 400, 500 W). Il offre une solution idéale pour diverses applications extérieures telles que les parkings, les espaces extérieurs généraux, les parcs et les terrains de jeux, etc. Le luminaire est facile à installer grâce à sa crosse de montage universelle en U. De plus, le luminaire est conçu selon des critères de performance et de sécurité reconnus mondialement, ce qui offre une expérience utilisateur exceptionnelle aux clients.

Avantages

  • Facile à installer et applications diverses

  • Conception robuste et fiable

Caractéristiques

  • Option à plusieurs alimentations (300, 400, 500 W) pour couvrir plusieurs zones d'éclairage par projecteurs, comme les zones de stationnement, les aéroports, les aires de sports récréatifs, etc.

  • Certifié IP65 et IK08 pour l'ensemble du luminaire

Applications

  • Parking
  • Aire de jeux et parc
  • Panneau publicitaire
  • Éclairage d'espace en général
  • Zones de sentiers et d'intersections de routes

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Projecteur LED SmartBright Max fr_MA pdf 312.1 kB
Notice de montage
SmartBright LED Floodlight Max pdf 2.4 MB

Visuels

Family-Photographs-Projecteur LED SmartBright Max
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Projecteur LED SmartBright Max
Ressources multiples - Software Plugins