Philips Projecteur LED SmartBright Max, 36000 lm, 300 W, 865 lumière naturelle froide, 110°, Classe électrique I, Lyre de fixation ajustable

Description du produit

Philips Projecteur LED SmartBright Max, 36000 lm, 300 W, 865 lumière naturelle froide, 110°, Classe électrique I, Lyre de fixation ajustable

Code de commande: 911401831187
Code de commande complet: 872016976229999

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
2 unités
Appareillage
EB [Électronique]
Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Échelle de valeur
Valeur
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401831187 fr_MA pdf 237.8 kB

Visuels

Product-Photographs-911401831187_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401831187_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BVP231 LED360/CW PSU 300W 120-277V SWB ies 2.2 kB