Philips Projecteur LED SmartBright Max, 60000 lm, 500 W, 865 lumière naturelle froide, 110°, Classe électrique I, Lyre de fixation ajustable

Description du produit

Philips Projecteur LED SmartBright Max, 60000 lm, 500 W, 865 lumière naturelle froide, 110°, Classe électrique I, Lyre de fixation ajustable

Code de commande: 911401831387
Code de commande complet: 872016976231299

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
2 unités
Appareillage
EB [Électronique]
Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Échelle de valeur
Valeur
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401831387 fr_MA pdf 244.4 kB

Visuels

Product-Photographs-911401831387_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401831387_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BVP233 LED600/CW PSU 500W 120-277V SWB ies 2.2 kB