Philips Essential SmartBright G5 LED Floodlight, 20000 lm, 200 W, 865 lumière naturelle froide, 110°, Classe électrique I, Etrier de fixation

Description du produit

Philips Essential SmartBright G5 LED Floodlight, 20000 lm, 200 W, 865 lumière naturelle froide, 110°, Classe électrique I, Etrier de fixation

Code de commande: 911401838286
Code de commande complet: 872016952231299

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Appareillage
-
Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Échelle de valeur
Valeur
Garantie
2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401838286 fr_MA pdf 270.8 kB

Brochures

Notice de montage
ESSENTIAL SMARTBRIGHT G5 LED FLOODLIGHT pdf 1.2 MB

Visuels

Product-Photographs-911401838286_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401838286_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BVP150 LED200/CW PSU 200W SWB G3 GM ies 38.1 kB