North & West Africa - Français

Philips Essential SmartBright G5 LED Floodlight

Projecteur LED fiable et à économie d’énergie

Produits

Produit Comparer
94
1 880
3000
80
20

Informations sur la famille de produits

Description

Le projecteur LED Essential SmartBright G5 est le nouveau successeur, avec un boîtier robuste en aluminium moulé sous pression adapté aux applications en extérieur générales. Léger, doté d'un boîtier robuste en aluminium moulé sous pression et d'une couche de protection anticorrosion, il convient aux applications en extérieur générales. De plus, avec une efficacité supérieure à celle de la génération précédente, il permet également d’économiser davantage d’énergie.

Avantages

  • Une qualité et des performances fiables

  • Des économies exceptionnelles

Caractéristiques

  • CCT : 3 000 K, 4 000 K, 6 500 K

  • Puissance : 10 W, 20 W, 30 W, 50 W, 70 W, 100 W, 150 W et 200 W

Applications

  • Entrepôts
  • Espaces paysagers
  • Terrains et sport
  • Panneau publicitaire
  • Éclairage d’espaces de stationnement
  • Agrément

Téléchargements