Philips Essential SmartBright G5 LED Floodlight, 1000 lm, 10 W, 865 lumière naturelle froide, 110°, Classe électrique I, Etrier de fixation

Description du produit

Philips Essential SmartBright G5 LED Floodlight, 1000 lm, 10 W, 865 lumière naturelle froide, 110°, Classe électrique I, Etrier de fixation

Code de commande: 911401831286
Code de commande complet: 872016952238199

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Appareillage
-
Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Échelle de valeur
Valeur
Garantie
2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401831286 fr_MA pdf 317.2 kB

Brochures

Notice de montage
ESSENTIAL SMARTBRIGHT G5 LED FLOODLIGHT pdf 1.2 MB

Visuels

Product-Photographs-911401831286_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401831286_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BVP150 LED10/CW PSU 10W SWB G3 GM ies 38.1 kB