Philips Essential SmartBright G5 LED Floodlight, 2000 lm, 20 W, 840 blanc neutre, 110°, Classe électrique I, Etrier de fixation

Description du produit

Philips Essential SmartBright G5 LED Floodlight, 2000 lm, 20 W, 840 blanc neutre, 110°, Classe électrique I, Etrier de fixation

Code de commande: 911401801686
Code de commande complet: 872016952173599

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Appareillage
-
Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Échelle de valeur
Valeur
Garantie
2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401801686 fr_MA pdf 254.0 kB

Brochures

Notice de montage
ESSENTIAL SMARTBRIGHT G5 LED FLOODLIGHT pdf 4.9 MB

Visuels

Product-Photographs-911401801686_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401801686_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BVP150 LED20/NW PSU 20W SWB MDU G3 GM ies 38.1 kB