North & West Africa - Français

Philips TrueFashion EM, 21.2 W, Couleur premium avec IRC ≥90 et température de couleur 3 000 K, IP20 | Protection des doigts

Description du produit

Philips TrueFashion EM, 21.2 W, Couleur premium avec IRC ≥90 et température de couleur 3 000 K, IP20 | Protection des doigts

Code de commande: 911401548846

Caractéristiques

Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401548846 fr_MA pdf 339.7 kB

Brochures

Notice de montage
INI-OF-RS700B-TrueFashion-EM pdf 1.4 MB

Visuels

Product-Photographs-911401548846_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401548846_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RS700B P21 LED20 930PC PSU MB WH ies 1.1 kB