North & West Africa - Français

Philips TrueFashion EM

Petit par la taille, mais grand par la qualité

Produits

ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C WH
ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C WH
911401542646
ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C BK
ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C BK
911401542946
ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C WH
ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C WH
911401543146
ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C BK
ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C BK
911401543246
ST700T P35 LED38 930PW PSU WB 3C BK
ST700T P35 LED38 930PW PSU WB 3C BK
911401543446
ST700T P35 LED40 930PW PSU MB 3C WH
ST700T P35 LED40 930PW PSU MB 3C WH
911401543546
ST700T P35 LED40 930PW PSU MB 3C BK
ST700T P35 LED40 930PW PSU MB 3C BK
911401543646
ST700T P35 LED38 930PW PSD VLC WB WH
ST700T P35 LED38 930PW PSD VLC WB WH
911401543846

Informations sur la famille de produits

Description

TrueFashion correspond à la gamme de projecteurs LED répondant aux besoins de miniaturisation et de présentation des commerçants spécialisés. Tout d'abord, ces spots de taille réduite, aux détails nets et subtils, offrent un design contemporain et se fondent parfaitement dans l’intérieur de votre magasin, pour un style sur mesure. Deuxièmement, il offre un effet d'accentuation de haute qualité grâce à sa technologie de lentille innovante OptiAccent (FPO), qui fournit un faisceau d'intensité centrale plus élevée sans lumière parasite afin de maximiser le rapport de contraste et ainsi optimiser l'effet d'accentuation. Surtout dans les applications exigeantes de faisceau étroit (12D) et de spot (18D), la différence entre OptiAccent et les optiques Chip on Board et réflecteur est flagrante, comme le jour et la nuit. OptiAccent réduit également l'éblouissement direct par un facteur de 5, garantissant ainsi un confort visuel optimal. Enfin, TrueFashion prend également en charge le spectre lumineux : les variantes Philips LED spécialement conçues mettent en valeur les couleurs (saturation) et les blancs, tout en offrant un haut degré de fidélité (dépasse l'IRC 90). C'est ainsi que TrueFashion garantit une expérience d'éclairage supérieure dans vos applications de vente au détail.

Avantages

  • Effet d’accentuation théâtral et spectaculaire

  • Installation d’éclairage discrète et flexible

Caractéristiques

  • Tête de spot réduite, diamètre de 66 mm pour la variante Mini et 80 mm pour la variante Compact

  • Technologie de lentille OptiAccent (FPO) pour optimiser l’intensité centrale (jusqu’à 40 %), tout en éliminant la lumière diffuse/le halo par rapport à un système optique traditionnel de technologie Chip-On-Board et réflecteur, offrant ainsi une accentuation élevée du contraste par opposition à un effet lumineux sans relief et diffus (en variante Compact uniquement)

Applications

  • Boutiques de mode
  • Commerces
  • Hôtellerie
  • Commerces alimentaires et grandes surfaces

Avertissement et sécurité

  • Le luminaire doit être monté hors de portée de main

  • Le luminaire doit être installé et démonté par un électricien qualifié et câblé conformément aux réglementations électriques les plus récentes de l’IEE ou aux règlements nationaux.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet TrueFashion EM fr_MA pdf 1.1 MB

Visuels

Family-Photographs-TrueFashion EM
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-TrueFashion EM
Ressources multiples - Software Plugins