North & West Africa - Français

Philips Panneau CoreLine gen6, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 45 W, 600x600 mm, VPC, 4800 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19

RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65

Description du produit

ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 4800 lm, 45 W, 105 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Angle d’ouverture de faisceau 90°, Lentille microprismatique, Polystyrène, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, 2 câbles 0,15 m avec connecteurs 2 pôles, Connecteur à poussoir 2 pôles, SC | Câble de sécurité

Code de commande: 911401891785
Code de commande complet: 872016973561399

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Ballast/pilote inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Échelle de valeur
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65 txt 4.7 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401891785 fr_MA pdf 303.8 kB

Brochures

Notice de montage
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V v2 pdf 22.2 MB

Visuels

Product-Photographs-911401891785_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401891785_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65 IES
Fichier Revit
RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65 911401891785 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB