Philips Panneau CoreLine gen6

Installez plus efficacement, terminez plus rapidement. Optez pour une fiabilité et des performances durables.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Le panneau Philips CoreLine Gen6 tient ses promesses d’innovation, d’installation facile et d’excellent éclairage. Conçu comme un remplacement direct des luminaires fonctionnels dans les applications d’éclairage général, la fonctionnalité innovante All-in de ce panneau LED offre le choix entre trois paquets de lumens et trois températures de couleur dans un seul luminaire. Cela facilite la sélection du produit adéquat, vous permet de répondre aux préférences des clients sur site, et réduit le nombre de références produits en stock. L’installation du panneau LED CoreLine RC132V est rapide et simple, en utilisant le connecteur rapide ou le flywire du produit. La gamme CoreLine comprend des luminaires Interact Ready dotés de communications sans fil intégrées, prêts à être utilisés avec les passerelles Interact, les capteurs et les logiciels.

Avantages

  • Des produits fiables et à faible risque

  • Travaillez plus rapidement avec ces produits faciles à installer

Caractéristiques

  • L90 à 50 000 heures/L80 à 100 000 heures avec garantie de 5 ans

  • Connecteur rapide (vert/blanc, Flywire, WAGO et Schuko)

Applications

  • Bureaux
  • Etablissements de santé
  • Bâtiments publics
  • Établissements scolaires

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Panneau CoreLine gen6 fr_MA pdf 1.0 MB
Notice de montage
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V pdf 7.6 MB
Notice de montage
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V BN pdf 13.7 MB
Notice de montage
Installation Instruction CoreLine panel G6 RC132V pdf 9.2 MB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 8.0 MB

Visuels

Family-Photographs-Panneau CoreLine gen6
Ressources multiples - Visuals
Vidéo
Installation video LV Emergency Lighting Kit EM300V mov 136.7 MB
Vidéo
Interact-Pro-Set-up-your-lights-easily-video mp4 140.6 MB
Vidéo
Interact-Pro-Set-up-luminaires-with-integrated-sensor-easily-Video mp4 105.8 MB
Vidéo
Philips CoreLine Panel G6 installation video mp4 79.7 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-Panneau CoreLine gen6
Ressources multiples - Software Plugins