North & West Africa - Français

Philips GreenPerform Waterproof G3, 18.8 W, 2600 lm, 4000 K

Description du produit

Philips GreenPerform Waterproof G3, 18.8 W, 2600 lm, 4000 K

Code de commande: 911401572191
Code de commande complet: 872016953266399

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Appareillage
EB [Électronique]
Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Échelle de valeur
Performance

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401572191 fr_MA pdf 281.5 kB

Brochures

Notice de montage
MI WT198X L1 S_Dec22_2021 V2-INI PDF 5.7 MB

Visuels

Product-Photographs-911401572191_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401572191_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT198X LED26S/840 L1 S PCO L1200 ies 12.3 kB