Philips GreenPerform Waterproof G3

Philips GreenPerform Waterproof G3 : une réglette hautes performances, étanche et d'une grande efficacité énergétique

Produits

WT198C LED20S/840 PSU L600
WT198C LED20S/840 PSU L600
911401503747

Informations sur la famille de produits

Description

GreenPerform Waterproof G3 est un excellent choix pour les applications exigeantes. Non seulement elle offre d'excellentes performances optiques, mais elle permet également d'importantes économies d'énergie. Et parce qu'elle fonctionne de manière transparente avec les logiciels IoT tel qu'Interact, elle s'avère également pratique et personnalisable et permet de bénéficier d'informations basées sur les données.

Avantages

  • S'adapte à vos applications avec un choix de deux optiques de qualité supérieure

  • Économies d'énergie optimales

Caractéristiques

  • Cache polycarbonate opale (PCO) moulé par injection et optique à faisceau extensif (WB)

  • Jusqu'à 140 lm/W

Applications

  • Parkings couverts
  • Sites de production
  • Entrepôts

Avertissement et sécurité

  • Au fil du temps, les rayons UV risquent d’endommager le matériel, car l’étanchéité n’est plus parfaite et la protection IP65 perd de son efficacité.

  • N’installez pas le luminaire à un endroit directement exposé au soleil.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet GreenPerform Waterproof G3 fr_MA pdf 382.9 kB

Visuels

Family-Photographs-GreenPerform Waterproof G3
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-GreenPerform Waterproof G3
Ressources multiples - Software Plugins