Philips Flex Cove - Néon Intérieur, 360 lm, 32 lm/W, RVBW, Opale, 24 V, IP44 | Protection des fils, protection contre les éclaboussures

Description du produit

Philips Flex Cove - Néon Intérieur, 360 lm, 32 lm/W, RVBW, Opale, 24 V, IP44 | Protection des fils, protection contre les éclaboussures

Code de commande: 911401519044

Caractéristiques

Ballast/pilote inclus
Non
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Échelle de valeur
Performance

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401519044 fr_MA pdf 265.9 kB

Visuels

Product-Photographs-911401519044_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401519044_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - LS360S LED4 P11 RGBW L5 1616 T ies 2.2 kB