North & West Africa - Français

Philips Flex Cove - Néon Intérieur

FlexCove Neon Indoor : créez de superbes éclairages en corniche avec un bandeau LED flexible, modulable et sans point

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Philips FlexCove Neon Indoor est une NOUVELLE offre en plus de notre populaire éclairage LED pour corniche. Cette nouvelle famille complète de bandes lumineuses flexibles est conçue pour suivre des lignes droites ou des courbes afin de créer de belles ambiances qui mettent en valeur les détails architecturaux en lumière mono blanche, blanche accordable ou colorée. Ces bandes d'éclairage pour corniche personnalisables promettent également une superbe uniformité d'éclairage dans de petites distances de mélange de lumière et des espaces d'installation limités, une cohérence des couleurs et une installation facile. Le tout avec une longue durée de vie qui promet moins de dégradation de la lumière ou de changements de couleur. Ainsi, avec FlexCove Neon Indoor, vous pouvez adapter votre éclairage d'accentuation aux exigences de n'importe quel projet - de manière magnifique.

Avantages

  • Une longue durée de vie de qualité et de fiabilité

  • Excellentes performances de rendu des couleurs avec variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement entre les rouleaux.

Caractéristiques

  • Famille de produits complète comprenant deux directions de flexion et plusieurs dimensions de produits.

  • Conception flexible pour les lignes droites ou les courbes

Applications

  • Commerces
  • Bureaux
  • Hôtellerie

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Flex Cove - Néon Intérieur fr_MA pdf 1.4 MB
Notice de montage
Flex Cove - Neon Indoor pdf 1.6 MB

Visuels

Family-Photographs-Flex Cove - Néon Intérieur
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Flex Cove - Néon Intérieur
Ressources multiples - Software Plugins
Collection IES de familles
Flex Cove - Neon Indoor zip 26.6 kB